??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05592-10 - 不锈钢旋转锁销 塑料或不锈钢旋钮
明细表
05592-10-816
BEST
订货号
POS
旋转锁销位置
AUSF
规格
D
直径
8 mm
D1
直径
18 mm
D2
直径
34 mm
D3
直径
40 mm
D4
Teilkreisdurchmesser
28 mm
H
高度
31.5 mm
H1
高度
16 mm
H2
高度
5.5 mm
L
长度
16.3 mm
M
螺纹
M3x0.5 mm
D5
直径
18 mm
D6
直径
35 mm
D7
直径
6.5 mm
D8
直径
3.4 mm
T
高度
6 mm
T1
高度
6-20 mm
T2
间距
2.5 mm
SPANNKRAFT
夹持力
400 N
SCHERKRAFT
径向力
4.8 kN
AUSZUGSKRAFT
拔出力
1.6 kN
TEMP
耐受温度达
°
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83089060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.