??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06901 - Pull handles
Bill of material
06901-114008
BEST
Order No.
A
distance
140 mm
B
width
25 mm
D
thread
M8 mm
H
height
58 mm
L
Length
170 mm
MATERIAL
Component
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.