??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
235754 - LSD-GSPO 250K
Stückliste
235754
LSD_GSPO_250K
LSD-GSPO 250K
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
235754
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LSD-GSPO 250K
EAN
4047526235758
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
21
RADDURCHM
Rad-Ø
250 mm
RADBREITE
Radbreite
65 mm
LAGER
Kugellager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
9000 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
380 mm
PLATTE
Plattengröße
400 x 300 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
65.740 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
natur-beige
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-beige
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein