피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
STERI-Red© E DIN 11865-RE DN050/DN032 ISO (1.4435) 701889 999279
KST
3. Reducers
3.2 Eccentric reducer with orbital welding ends STERI-Red© E DIN 11865-RE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kst/reduzierungen/steri_red_e_din_11865_re/iso_steri_red_e_din11865_re.prj},{NB=STERI-Red E DIN 11865-RE DN050/DN032 ISO (1.4435) 701889 999279},{DN=DN050/DN032},{A=60.3},{B=56.3},{A1=42.4},{B1=38.4},{C=100},{WS=MB = Ra<0,8µm - 1.4435},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VER=25},{X1=30.000},{X11=30.000},{X2=10.000},{X22=32.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 51
HELP_VARIABLE
Company
KST
Description
3.2.2 ISO - STERI-Red© E DIN 11865-RE
Bill of material
STERI-Red© E DIN 11865-RE DN050/DN032 ISO (1.4435) 701889 999279
DN
dimension
DN050/DN032
DN050/DN032
A
external diameter
60.3
60.3
mm
B
internal diameter
56.3
56.3
mm
A1
external diameter
42.4
42.4
mm
B1
internal diameter
38.4
38.4
mm
C
total lenght
100
100
mm
WS
Material
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
MB = Ra<0,8µm - 1.4435
e-pol. = Ra<0,6µm - 1.4435
IO
internal surface finish
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
Ra<0.6µm (STERI-line©)
Ra<0.5µm (STERI-line©)
Ra<0.4µm (HQ-line©)
Ra<0.25µm (HQ-line©)
ARTNR
ordner No.
701889
701889
ARTNR1
(additional) ordner No.
999279