피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
TTA-A3-WA-40-40-10B-NP-E-E-PU
IAI
Table Top Robot
TTA Series
3 axis
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{iai/table_top_robot/tta_series/3_axis/tta_a3_4040_asmtab.prj},{NB=TTA-A3-WA-40-40-10B-NP-E-E-PU_1(0_00100)},{SS=TTA},{T=A3},{ENTYPE=WA},{SX=400},{XOR=},{SY=400},{YOR=},{SZ=100},{ZOB=Yes},{ZOR=},{SSLOT=NP},{ES1=E},{ES2=E},{CL=},{PCS=PU},{OS=},{OF=1},{OPT=},{POSX=0},{POSY=0},{POSZ=0},{PPATH=tta_a3_4040/tta_a3_4040_asmtpl.prj},{SSO=},{SPO=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
400x400x100/150 - TTA-A3-40-40
Bill of material
TTA-A3-WA-40-40-10B-NP-E-E-PU
CNSORDERNO
Order number
TTA-A3-WA-40-40-10B-NP-E-E-PU
SS
Series
TTA
T
Type
A3
A3G
A3SL
A3SH
A3SLG
A3SHG
A3
A3G
A3SL
A3SH
A3SLG
A3SHG
ENTYPE
Encoder type
Battery less abso
Incremental
Battery less abso
Incremental
SX
X Stroke
400
mm
XOR
X option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
SY
Y Stroke
400
mm
YOR
Y option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
SZ
Z Stroke
100.000
150.000
100.000
150.000
mm
ZOB
Z option : Brake
Yes
ZOR
Z option : Reversed-home specification
No
Yes
No
Yes
SSLOT
Standard Slot
NPN
PNP
NPN
PNP
ES1
Extend slot 1
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherNet
EtherCAT
IA net
RS232C
RS485
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherNet
EtherCAT
IA net
RS232C
RS485
ES2
Extend slot 2
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherCAT
RS232C
RS485
No
Extension PIO (NPN)
DeviceNet
CC-Link
ProfiBus
EtherCAT
RS232C
RS485
CL
I / O Cable length
No
2m
3m
5m
No
2m
3m
5m
PCS
Power Cable
only plug
Cable for AC100V (2m)
Cable for AC200V (2m)
only plug
Cable for AC100V (2m)
Cable for AC200V (2m)
OS
Option : Switch
No
Yes
No
Yes
OF
Option : Foot
No
6 brackets
No
6 brackets
OPT
Option : Y axis height & position
No
Height : Standard, Position : 90mm forward
Height : Standard, Position : 180mm forward
Height : +50mm, Position : Standard
Height : +50mm, Position : 90mm forward
Height : +50mm, Position : 180mm forward
Height : +100mm, Position : Standard
Height : +100mm, Position : 90mm forward
Height : +100mm, Position : 180mm forward
No
Height : Standard, Position : 90mm forward
Height : Standard, Position : 180mm forward
Height : +50mm, Position : Standard
Height : +50mm, Position : 90mm forward
Height : +50mm, Position : 180mm forward
Height : +100mm, Position : Standard
Height : +100mm, Position : 90mm forward
Height : +100mm, Position : 180mm forward
POSX
Position of X slider
mm
값 입력 POSX
Position of X slider
mm
cm
inch
ft
확인
POSY
Position of Y slider
mm
값 입력 POSY
Position of Y slider
mm
cm
inch
ft
확인
POSZ
Position of Z slider
mm
값 입력 POSZ
Position of Z slider
mm
cm
inch
ft
확인
SSO
Side Slot Option
No
SLT
SLT0
No
SLT
SLT0
SPO
Side Plate Option
No
PTH (with Hole)
PTN (without Hole)
No
PTH (with Hole)
PTN (without Hole)