??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 24
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
502443
Bill of material
5024430770
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
3.0 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Tin
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount