피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
5031492000
Molex
Crimp Housings
1.50mm
CLIK-Mate
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/1_50mm/clik_mate/503149.prj},{NB=5031492000},{SHA256=iyFddJYg6f0q5l+0yyWVJmxtS7GjAIWYh1UH0OV8NPw=},{INAME=00010__5031492000},{PN=5031492000},{DESC=1.50mm Pitch, CLIK-Mate Plug Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 20 Circuits, Beige},{CIRCUITS=20},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Plug},{ROWS=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
503149
Bill of material
5031492000
PN
Part Number
5031492000
5031492000
DESC
Description
1.50mm Pitch, CLIK-Mate Plug Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 20 Circuits, Beige
1.50mm Pitch, CLIK-Mate Plug Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 20 Circuits, Beige
CIRCUITS
Circuits
20
20
CURRENT
Maximum Current
Contact Molex
A
GENDER
Gender
Plug
ROWS
Number of Rows
2