피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
5054730810
Molex
PCB Receptacles
0.40mm
SlimStack
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/pcb_receptacles/0_40mm/slimstack/505473.prj},{NB=5054730810},{PN=5054730810},{DESC=SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Receptacle, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 10.0A},{CIRCUITS=8},{CURRENT=0.5, 5.0},{MATERIAL=Gold over Nickel},{ROWS=2},{ORIENTATION=Vertical},{TERMINATION=Surface Mount},{SHA256=WKGIXzcgKdmy3qOVGM+KbdwsaWqBihtQqTx9Q3iOUPw=},{INAME=00098__50547308102estp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
505473
Bill of material
5054730810
PN
Part Number
5054730810
5054730810
DESC
Description
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Receptacle, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 10.0A
SlimStack Board-to-Board Connector, 0.40mm Pitch, Battery Series, Receptacle, 0.60mm Mated Height, 2.00mm Mated Width, 8 Circuits, 10.0A
CIRCUITS
Circuits
8
8
CURRENT
Maximum Current
0.5, 5.0
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold over Nickel
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount