??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
631937 - PO 100/15G-ELS
Stückliste
631937
PO_100_15G_ELS
PO 100/15G-ELS
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
631937
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
PO 100/15G-ELS
EAN
4047526631932
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
37 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
280 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.146 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
grau
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ja
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein