??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
758483 - AW 100/V25
Stückliste
758483
AW_100_V25
AW 100/V25
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
758483
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
AW 100/V25
EAN
4047526104269
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
100 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.041 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Abweisrad