피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8030-449739-423913-Inline Paddle Wheel Flowsensor
Buerkert
Sensors, Transmitters and Controllers
Flow
Paddle Wheel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{buerkert/sensorentransmitterundregler/durchfluss/fluegelrad/8030.prj},{NB=8030-449739-423913-Inline Flügelrad Durchflusssensor},{BUNRF=449739},{BUNRE=423913},{PPATH=8030sbl.prj},{AUSF=Außengewindeanschluss},{NORM=Rc (ISO7)},{DN=8},{LTA=RS84},{WKST=VA},{DWKSTSML=FF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 243
HELP_VARIABLE
Company
Buerkert
Description
8030 - Inline flowmeter for continuous measurements
Bill of material
8030-449739-423913-Inline Paddle Wheel Flowsensor
BUNRF
ITEM-No. fitting
449739
449739
BUNRE
ITEM-No. sensor
423913
423914
552901
553454
552353
553455
423913
423914
552901
553454
552353
553455
AUSF
connection
External thread connection
External thread connection
NORM
Rc (ISO7)
Rc (ISO7)
mm
DN
Orifice size
8
8
LTA
Port connection
RS84
RS84
WKST
Material
VA
VA
DWKSTSML
Sealing material
FF
FF