??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
919519 - APS3-10
Stückliste
919519
APS3_10
APS3-10
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
919519
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
APS3-10
EAN
4047526352509
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
1.164 kg
PRODUKTTYP
Produkttyp
Adapterplatte