피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: EWAR - Ernst Wagner
생성됨: 26.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EWAR - Ernst Wagner
AC425 Pictogram Soap self adhesive satin - 700425
EWAR - Ernst Wagner
A-Line
Surface Mounting
Pictogram
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ewar/a_line/surface_mounting/pictogram/ac425.prj},{NB=700425-AC425 Pictogram Soap self adhesive satin (350)},{PN=AC425 Pictogram Soap self adhesive satin},{AS=Satin Finished (Standard)},{CNSORDERNO=700425},{LODLEVEL=350},{W=0.1},{INFO=PDF},{WEB=Info},{LINKDE=http://wagner-ewar.de/produkte/category:a-linie/uid:ac-425},{LINKEN=http://wagner-ewar.de/en/produkte/category:a-linie/uid:ac-425},{LINKFR=http://wagner-ewar.de/fr/produkte/category:a-linie/uid:ac-425}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EWAR - Ernst Wagner
Description
AC425 - Pictogram Soap self adhesive
Bill of material
AC425 Pictogram Soap self adhesive satin - 700425
PN
Article-No./Description
AC425 Pictogram Soap self adhesive satin
AS
Surface
Satin Finished (Standard)
CNSORDERNO
Ident-No.
700425
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
W
Weight
0.1
kg
INFO
Info
PDF
WEB
Detail page wagner.de
Info