피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
AP48P-144 (1)
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_gears/b123.prj},{NB=AP48P-144_(1)},{PN=AP48P-144},{LOD=1},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B123},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=48},{PA=20},{N=144},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.0000},{OD=3.041},{B=0.1873},{FW=5/48},{L=0.4375},{F1=0.1042},{H=3/8},{F2=0.6875},{F=11/16},{ST=Coil},{H2=0.3750},{PSTOL=0.0010},{TYP=2.0000},{MM=0.0270}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 78
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
AC48C, AC48P, AP48C & AP48P - Anti-Blacklash Gears - 48 Pitch - 3/16" Bore - .104 Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
AP48P-144_(1)
PN
Product No.
AP48P-144
AP48P-144
LOD
Level of details
Low
High
Low
High
DES
Description
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
DP
Diametral Pitch
48
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
144
144
PD
Pitch Diameter
3.0000
3.0000
인치
OD
Outside Diameter
3.041
3.041
인치
B
Bore
0.1873
인치
FW
Face Width
5/48
인치
H
Hub Diameter
3/8
3/8
인치
F
Diametre
11/16
11/16
인치
ST
Spring Type
Coil
Coil