피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS2301FSG1-02-11
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FS Speed Controller with Indicator
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fs_new/as_3_1fsg_inch_asmtab.prj},{NB=AS2301FSG1-02-11},{GUI=AS23*1FSG1-*02-11*},{CONTROL=0},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=3/8\"},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D2=12.9},{D3=13.0},{L1=20.9},{L2=38.1},{L3=24.7},{L4=47.3},{L5=49.70},{A=44.20},{M=15.6},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{CNSMASSEXACT=28},{PORT=11},{DN=9.000},{PPATH=as_3_1fsg_inch/assembly/as_3_1fsg_inch_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_3_1FSG (Inch) - Speed Controller With Indicator/Universal Type/Stainless Steel Type
Bill of material
AS2301FSG1-02-11
GUI
AS23*1FSG1-*02-11*
AS23*1FSG1-*02-11*
MODEL
Model
AS2301FSG1-02-11
AS2301FSG1-02-11
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
THREAD
Thread type
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal type
(-) Without seal
(S) With seal
(-) Without seal
(S) With seal
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(10-) Clean
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(10-) Clean
D
3/8"
3/8"
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
15.9
15.9
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
20.9
20.9
mm
L2
38.1
38.1
mm
L3
24.7
24.7
mm
L4
47.3
47.3
mm
L5
49.70
49.70
mm
A
44.20
44.20
mm
M
15.6
15.6
mm
W1
21.5
21.5
mm
Y
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
Mass
28
28
g