??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNC6-3-1 - Sleeve Type Air Bellows
Bill of material
ASNC6-3-1
MODEL
Model
ASNC6-3-1
HEIGHT
Install Height
英寸
MH1
Min. Height
2.60 英寸
MH2
Max. Height
6.30 英寸
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
500 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
280 lbs.
D1
Diameter of Base
2.40 英寸
D2
Maximum Diameter
3.95 英寸
D3
Installation space needed
4.70 英寸
P
Screw
5/8-11 UNC
AP
Air Inlet
1/8 NPTF