??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ASCO Numatics
Description
ASNS11-3-1 - Single Convoluted Air Bellows
Bill of material
ASNS11-3-1
MODEL
Model Number
ASNS11-3-1
HEIGHT
Install Height
MH1
Min. Height
2 인치
MH2
Max. Height
5.9 인치
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
1950 lbs.
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
350 lbs.
D1
Diameter of Base
4.25 인치
D2
Maximum Diameter
7.88 인치
D3
Installation space needed
8.46 인치
B
Holes Distance
1.75 인치
A
Air Inlet
1/4 NPTF
MH
Mounting Holes
3/8-16 UNC