피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0071.08510
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Kreuzgriffe und Dreisterngriffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/kreuzgriffe_und_dreisterngriffe/bk38_0071.prj},{NB=BK38.0071.08510},{SHA256=/dGTxCa/zh/u4crUXKsNIPWxKN69zO49y4IlVmz2ydg=},{INAME=bk38_0071_08510},{NAME=bk38_0071_08510},{ID=bk38_0071_08510},{ARTNR=BK38.0071.08510},{DESC=Dreisternmuttern mit Durchgangsgewinde},{D=85},{KLEINH=30.5},{H=37},{D1=M 10},{KLEIND=30.0},{KLEINM=16.0},{KLEINC=21.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0071 - Dreisternmuttern mit Durchgangsgewinde
Bill of material
BK38.0071.08510
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0071.08510
BK38.0071.08510
DESC
Beschreibung
Dreisternmuttern mit Durchgangsgewinde
D
Durchmesser (D)
85
85
mm
KLEINH
Höhe (h)
30.5
30.5
mm
H
Gesamthöhe (H)
37
37
mm
D1
Gewinde (d1)
M 10
M 10
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
30.0
30.0
mm
KLEINM
Schafthöhe (m)
16.0
16.0
mm
KLEINC
Griffhöhe (c)
21.0
21.0
mm