피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0125.060080015.INOX
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Zylindergriffe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/zylindergriffe/bk38_0125_inox.prj},{NB=BK38.0125.060080015.INOX},{NAME=bk38_0125_060080015inox},{INAME=bk38_0125_060080015inox},{SHA256=pU1yEKUba67DS47//BszZwuvN2XJY1O9YpLHDQL413c=},{ID=bk38_0125_060080015inox},{ARTNR=BK38.0125.060080015.INOX},{DESC=Zylindergriffschrauben, drehbar, mit Kontermutter},{D=21},{H=60},{D1=M 8},{KLEIND=19.0},{S=15},{KLEINC=6.0},{SW=6},{E=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bäcker
Description
BK38.0125.INOX - Zylindergriffschrauben, drehbar, Edelstahl
Bill of material
BK38.0125.060080015.INOX
ARTNR
Artikelnummer
BK38.0125.060080015.INOX
BK38.0125.060080015.INOX
DESC
Beschreibung
Zylindergriffschrauben, drehbar, mit Kontermutter
D
Durchmesser (D)
21
21
mm
H
Griffhöhe (H)
60
60
mm
D1
Gewinde (d1)
M 8
M 8
KLEIND
Schaftdurchmesser (d)
19.0
19.0
mm
S
Schraubenlänge (S)
15
15
mm
KLEINC
Höhe Mutter (c)
6.0
6.0
mm
SW
Schlüsselweite (SW)
6
6
mm
E
Schlüsselweite (E)
13
13