피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
C-SVR28-100
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Medium precision product
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/06_cn/c_svr_asmtab.prj},{NB=C-SVR28-100},{H=28},{NOB=},{LT=},{LS=100},{W=42},{L1=47.8},{B=32},{S=5.000},{LL=5.000},{L2=27.8},{K=23.4},{T=7.20},{CBB=0.5},{E=14},{T1=4.5},{H1=16.5},{W1=20},{W2=11.0},{CAA=0.5},{DD1=6.0},{DD2=9.5},{HH=8.5},{F=60},{LW1=10.137},{LW2=16.000},{LH1=11.116},{LH2=5.474},{LH3=4.500},{LH4=6.000},{LR1=1.802},{LR2=0.200},{LR3=0.500},{LR4=0.250},{ALT=},{PPATH=c_svr/c_svr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
C-SVR, C-SV2R, C-SVRL, C-SV2RL - C-VALUE 중(中)하중용 리니어 가이드
BOM
C-SVR28-100
PN
형번
C-SVR28-100
C-SVR28-100
H
28
28
mm
NOB
블록수
1
2
1
2
LT
길이 타입
정치수
지정
정치수
지정
LS
L 선택(L치수 지정 타입은 지정 10mm단위)
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
1540.000
1600.000
1660.000
1720.000
1780.000
1840.000
1900.000
1960.000
100.000
160.000
220.000
280.000
340.000
400.000
460.000
520.000
580.000
640.000
700.000
760.000
820.000
880.000
940.000
1000.000
1060.000
1120.000
1180.000
1240.000
1300.000
1360.000
1420.000
1480.000
1540.000
1600.000
1660.000
1720.000
1780.000
1840.000
1900.000
1960.000
mm
W
42
42
mm
L1
47.8
47.8
mm
B
32
32
mm
SLL
Sxl
M5x5
M5x5
mm
L2
27.8
27.8
mm
K
23.4
23.4
mm
T
7.20
7.20
mm
CBB
Cb
0.5
0.5
mm
E
14
14
mm
T1
4.5
4.5
mm
H1
16.5
16.5
mm
W1
20
20
mm
W2
11.0
11.0
mm
CAA
Ca
0.5
0.5
mm
DDH
d1xd2xh
6x9.5x8.5
6x9.5x8.5
mm
F
60
60
mm
G
20
mm
ALT
추가 블록
사용불가
사용불가