피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
C75KY32-10
SMC
bp2_standard_air_cylinder
C75 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/c75/c75k_asmtab.prj},{NB=C75KY32-10(0_0_0_)},{BORE=32},{MOUNT=(Y) Head cover axial port},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=10},{BOOT=},{POS=0},{BRACKET=},{POSITION=},{ACCESSORY=},{SWITCHMT=},{STOP=0},{THREAD=0},{MAX=1000},{MAX1=300},{PPATH=c75k/assembly/c75k_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
C75K/CD75K - Air Cylinder: Non-rotating Rod Double Acting, Single Rod
Bill of material
C75KY32-10
BORE
Bore size
32
32
mm
MOUNT
Mounting style
(Y) Head cover axial port
(Y) Head cover axial port
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
NUMBER
Number of auto switches
N/A
N/A
STROKE
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
BOOT
Rod boot
(-) Without rod boot
(J) Nylon tarpaulin (one side)
(K) Heat resistant tarpaulin (one side)
(-) Without rod boot
(J) Nylon tarpaulin (one side)
(K) Heat resistant tarpaulin (one side)
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
BRACKET
Mounting bracket
(-) None
(L) Single foot
(G) Flange
(U) Trunnion
(N) Clevis
(-) None
(L) Single foot
(G) Flange
(U) Trunnion
(N) Clevis
POSITION
Flange position
N/A
N/A
ACCESSORY
Accessory
(-) None
(V) Rod end
(-) None
(V) Rod end
SWITCHMT
Auto switch mounting
N/A
N/A
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD
Thread on/off
on
off
on
off