您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CEN01-D75-UC
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cen01_02.prj},{NB=CEN01-D75-UC},{CODE=CEN01},{TYPE=Industrial trolley with folding armrests},{MAT=Polypropylene},{CO=Dark Green},{BF=-},{D=75},{CNOW=UC},{BE=Double Ball bearing},{LINK=webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
CEN01_02 - 工业手推车/静音手推车 扶手可折叠
明细表
CEN01-D75-UC
CODE
代码
CEN01
CEN01
TYPE
类型
工业手推车,扶手可折叠
工业手推车,扶手可折叠
MAT
主体材质
聚丙烯
CO
主体颜色
墨绿色
墨绿色
BF
刹车形式
-
D
75
100
125
125A
75
100
125
125A
CNOW
轮部代号
UC
UC
MAT1
轮部材质
聚氨酯
聚氨酯
CO1
轮部颜色
蓝色
蓝色
BE
轴承
双滚珠轴承
A
400
400
B
600
600
H
644
644
H1
139
139
AL
容许载荷
200
200
Kg
WEI
重量
8.3
8.3
Kg
LINK
网址
网站链接