??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
FATH
Descrizione
Cover cap for 30 mm modular dimension
Lista materiale
091085
PARTNR
Part #
091085
D
ØD
6.9 mm
T
4 mm
DES
Description
1 cross
DIMAB
Dimensions A x B
28 x 28 - 1.1'' x 1.1'' 45° mm
R
2 mm
WEIGHT
Weight
2.6 g
CTN
Customs Tariff Number
39269097
ID
ID #
100074
CFM
Certificate
POP
Certificate
REACH
Certificate
ROHS
Certificate