??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CPFSJ - 45钢梅花型连接联轴器
Bill of material
CPFSJ-40-66-c6-d6
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
CPFSJ
MAT1
主体材质
45钢
MAT2
弹性体材质
进口聚氨酯
D
mm
L
mm
C
c
mm
D5
d
mm
C4D5
E
mm
F
mm
H
mm
M
M1
NJ
紧固螺丝扭矩
N*m
EDNJ
额定扭矩
CKB
标准c孔键槽加工
DKB
标准d孔键槽加工
CKF
非标c孔键槽加工
DKF
非标d孔键槽加工
RXPX
容许偏心
0.02 mm
RXPJ
容许偏角
1 °
RXZPC
容许轴偏差
mm
RXZS
容许转速
rpm
JTNZG
静态逆转刚度
N.m/rad
GXJ
惯性矩
kg.m²
ZL
重量
g
PDF
pdf
cpfsj.pdf