您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CDQM32 CQ-M5x40L
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CQM Compact Cylinder Guide Rod Type
Accessories
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cqm/accessories/cqm_bolt_d.prj},{NB=CDQM32_CQ-M5x40L},{GUI=CQ-M5x*L},{BORE=32},{STROKE=5},{STDSTROKE=5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,75,100},{C=9.0},{MBSRA=5},{N=5.5},{RB=7.0},{DK=8.5},{K=5},{T=2.5},{S=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
CQM_BOLT_D - Mounting Bolt For CDQM With Auto Switch
Bill of material
CDQM32_CQ-M5x40L
GUI
CQ-M5x*L
CQ-M5x*L
BORE
Bore size
32
32
mm
MODEL
Mounting bolt size
CQ-M5x40L
CQ-M5x40L
STROKE
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
75.000
100.000
mm
C
9.0
9.0
mm
D
40
40
mm