??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
CR-02 EM - Embase pour système d'ouverture [Ressort]
Nomenclature
lypsis_cr_02em_ 0165010
CODE
0165010
H
42 mm
D
10.5 mm
E
30 mm
G
10 mm