您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CXTM20-25
SMC Corporation
执行元件
带导杆气缸
CXT 平台式气缸
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/guide_cylinder/cxt/cxt_asmtab.prj},{NB=CXTM20-25(0_0_0)},{BORE=20},{BEAR=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{PORT=},{STROKE=25},{POS=0},{OPTION=},{OMSC=},{STOP=0},{THREAD2=0},{PPATH=assembly/cxt_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
CXT - 平台式气缸
明细表
CXTM20-25
BORE
缸径
20
20
mm
BEAR
轴承的种类
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(磁石内置)
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(磁石内置)
M9NV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BAV 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A96V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-纵向引出
A93V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
A90V 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-纵向引出
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BA 无触点-耐水性强(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A96 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
PORT
通口螺纹种类
(-) M螺纹
(-) M螺纹
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
OPTION
可选项
(-) 仅带缓冲垫的调整螺钉(标准)
(B) 带液压缓冲器2个(出厂时仅驱动气缸侧设置,另一个同包出厂.)
(BS) 带液压缓冲器1个(出厂时驱动气缸侧设置.)
(-) 仅带缓冲垫的调整螺钉(标准)
(B) 带液压缓冲器2个(出厂时仅驱动气缸侧设置,另一个同包出厂.)
(BS) 带液压缓冲器1个(出厂时驱动气缸侧设置.)
OMSC
订制规格
(-) 无
(-X138) 可变调整行程型
(-X777) 密封件类为氟橡胶(仅驱动气缸部)
(-XB13) 低速气缸(5~50mm/s)
(-) 无
(-X138) 可变调整行程型
(-X777) 密封件类为氟橡胶(仅驱动气缸部)
(-XB13) 低速气缸(5~50mm/s)
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off