??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 11
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
DGT55L - 55系列*内外径打开*一般用加强型
明细表
DGT55L-100-75-6
CODE
代号
CODE1
代号
H1
内高
55 mm
B1
内宽
mm
R
弯曲半径
mm
NUM
节数
NUM1
[6:10000/1]
H
外高
75 mm
BA
mm
DD
6 mm
AA
30.0 mm
B
mm
C
101.0 mm
D
30.0 mm
E
17 mm
F
mm