??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DHL - 重型旋转吊环
Bill of material
DHL-M14-1.2T
CNSORDERNO
bestellnummer
CODE
代号
TYPE
类型
重型旋转吊环/拉环型
MAT
材质
合金钢
SUR
表面处理
烤漆
M
mm
GG
规格
AQXS
安全系数
4
NJ
锁紧扭矩
牛顿/米
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
L
mm
H
mm
R
mm
S
mm
S1
mm
KG
净重
kg
PDF
pdf
dhl.pdf
GZJXZH1
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度0°
GZJXZH2
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°
GZJXZH3
工作极限载荷 吊环数量1 起吊角度90°
GZJXZH4
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度90°
GZJXZH5
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度0°~45°
GZJXZH6
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度45°~60°
GZJXZH7
工作极限载荷 吊环数量2 起吊角度不对称
GZJXZH8
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度0°~45°
GZJXZH9
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度45°~60°
GZJXZH10
工作极限载荷 吊环数量3~4 起吊角度不对称