피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KJH02-04
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KJ 원터치 미니
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kjh_dds.prj},{NB=KJH02-04},{ODA=2.0},{ODB=4.0},{MODEL=KJH02-04},{D1=9.3},{D2=9.3},{L=26.6},{M1=8.8},{M2=12.7},{EA1=0},{EA2=0.9},{CNSMASSEXACT=3.2},{LH1=1.5},{LH2=0.6},{LH3=8.9},{LH4=0.8},{LH5=1.5},{LH6=0.2},{LH7=0.7},{LH8=0.0},{DH1=9.1},{DH2=4.4},{DH3=6.4},{DH4=2.9},{DH5=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】: KJH - 이경 스트레이트 :본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
KJH02-04
ODA
적용 튜브 외경:좌
2.0
2.0
mm
ODB
적용 튜브 외경:우
4.0
4.0
mm
MODEL
형식
KJH02-04
KJH02-04
D1
9.3
9.3
mm
D2
9.3
9.3
mm
L
26.6
26.6
mm
M1
8.8
8.8
mm
M2
12.7
12.7
mm
EA1
유효단면적 나일론
0
0
mm^2
EA2
유효단면적 우레탄
0.9
0.9
mm^2
CNSMASSEXACT
질량
3.2
3.2
g