피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
DPX25W3-2550-75-6-DDSJ-A(A)
A&T-3D Gallery
zonghe
tuolian
dpx15w
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tuolian/dpx15w/dpx15w3.prj},{NB=DPX25W3-2550-75-6-DDSJ-A(A)},{CODE=DPX25W},{GG=2550},{WQBJ=75},{AZFX=A},{N=6},{JT=DDSJ},{P=36.0},{B1=50},{B2=65},{H1=25},{H2=35},{Y=55},{A=20},{B=40},{C=24},{D=7.0},{Q=35.4},{W=56.0},{Q1=40},{W1=60.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DPX15W - 日本拖链-半封闭式·外径打开-低尘静音型
Bill of material
DPX25W3-2550-75-6-DDSJ-A(A)
CODE
DPX25W
DPX25W
GG
2550
2550
WQBJ
75
75
AZFX
A
B
A
B
N
JT
DDSJ
P
36.0
36.0
B1
50
50
B2
65
65
H1
25
25
H2
35
35
Y
55
55
A
20
20
B
40
40
C
24
24
D
7.0
7.0
Q
35.4
35.4
W
56.0
56.0
Q1
40
40
W1
60.6
60.6