??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1990. - Éléments de centrage et bridage modulaires, hydrauliques, avec système anti-rotation
Nomenclature
1990.203
BESTNR
Référence
1990.203 mm
H
Force de retenue
10.000 N
Z
Précision de centrage
<0.01 mm
E
Pression de déverrouillage
80-120 bar
G
Poids
3480 g