FFU103-96 High
WMBerg
METRIC
Gears
Hubless Spur Gears
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/hubless_spur_gears/mb71.prj},{NB=FFU103-96 High},{PN=FFU103-96},{LOD=High},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B71},{MAT=Polyurethane},{QC=DIN 8/AGMA9},{MOD=0.5},{PA=20},{N=96},{LOD2='High','Low'},{PD=48.00},{OD=49.00},{B=10},{F=3},{F1=3.0000},{HS=hubless},{MM=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
FFU103 - Spur Gears - 0.5 Module 10mm Bore 3 & 6 (mm) Face Hubless Style - 20° Pressure Angle Non-Metallic Gears
Bill of material
FFU103-96 High
PN
Product No.
FFU103-96
FFU103-96
LOD
Level of details
High
Low
High
Low
DES
Description
HUBLESS SPUR GEAR
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Polyurethane
QC
Quality Class
DIN 8/AGMA9
MOD
Module
0.5
PA
Pressure Angle
20
°
N
Number of Teeth
96
96
PD
Pitch Diameter
48.00
48.00
mm
OD
Outside Diameter
49.00
49.00
mm
B
Bore
10
mm
F
Face Width
3
3
mm
HS
Hub Style
hubless