??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Raccords Mod. 6555-OX1
Nomenclature
6555 6-6-OX1
MOD
Mod.
6555 6-6-OX1
A
6 mm
G
6 mm
C
4.0 mm
L
24.5 mm
F
12.7 mm
T
18.0 mm
M
20.0 mm
SW
9 mm
PESO
Poids
14 g