??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
PlaSteel
Description
GLX-GLZ - Guide 'L'
Bill of material
GLX
COD
Code
A
0/-0.020
14 mm
B
0/+0.020
mm
C
0/+0.040
mm
D
0/-0.040
19 mm
E
0/+0.020
14 mm
F
0/-0.020
2 mm
Y
Screw TCEI UNI 2383
M6
PF
Hole footstep
25 mm
L
Length L
450 ±1