피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
GSRHB-20-5-L200-F20-P12
A&T-3D Gallery
zonghe
gunzhusigang
gunzhusigangzonghe
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/gsrhb.prj},{NB=GSRHB-20-5-L200-F20-P12},{CODE=GSRHB},{WJ=20},{DC=5},{L=200},{L1=[200:1000/1]},{F=20},{P=12},{GZZJ=3.1750},{DJ=17.5},{LXFX=右},{HQS=2.5圈1列},{JX1=0.005以下},{JX2=0.030以下},{NJ1=3.0以下},{NJ2=0},{C=8.35},{CO=17.5},{ZJG=NO},{PPATH=gunzhusigang/gsrhb/gsrhb04.prj},{PDF=gsrhb.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
GSRHB - 精密研磨滚珠丝杠-标准螺母型
Bill of material
GSRHB-20-5-L200-F20-P12
CODE
GSRHB
GSRHC
GSRHB
GSRHC
WJ
20
DC
5
5
L
L1
[200:1000/1]
[200:1000/1]
F
20
P
12
GZZJ
3.1750
3.1750
DJ
17.5
17.5
LXFX
右
HQS
2.5圈1列
2.5圈1列
JX1
0.005以下
JX2
0.030以下
NJ1
3.0以下
3.0以下
N*Cm
NJ2
0
N*Cm
C
动
8.35
8.35
KN
CO
静
17.5
17.5
KN
ZJG
NO
MSD
NSC
MSS
MSC
FST
KFC
KKC
PFC
PWC
PGC
NO
MSD
NSC
MSS
MSC
FST
KFC
KKC
PFC
PWC
PGC
PDF
gsrhb.pdf