피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
HPW8030FO-AC110V
케이시시정공(주)
프로세스 밸브
2포트 솔레노이드 밸브(물, 공기용)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/process_valve/2p_sol_vv_wa/hpw-fo8030.prj},{NB=HPW8030FO30-AC110V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=8030},{ORD=Ø80},{TUBE=30},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
HPW8030FO - 2 포트 소형 솔레노이드 밸브(물, 공기/상시열림)
BOM
HPW8030FO-AC110V
TTY
적용유체
Rc(PT) (표준)
G
Rc(PT) (표준)
G
ORI
오리피스
8030
ORD
오리피스 경/배관경
Ø80
mm
TUBE
관접속구경
3
3
CONN
연결방법
콘솔박스 코일 (표준)
그로메트
터미널 박스 코일
DIN 코일 + DIN 커넥터
DIN 코일 + DIN 커넥터 램프
콘솔박스 코일 (표준)
그로메트
터미널 박스 코일
DIN 코일 + DIN 커넥터
DIN 코일 + DIN 커넥터 램프
SEAL
씰 재질
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
NBR (표준)
FPM (내화학용, 고온수 120℃)
EPDM (고온수 100℃)
V
정격전압
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V 50Hz
AC220V 50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC220V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V 50Hz
AC220V 50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz