您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
中文
HDS102--AC110V
KCC Precision
过程阀门
2口电磁阀(蒸汽,热水)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/2p_sol_vv_sw/hsv-no.prj},{NB=HSV1021/4NO--AC110V-13.157},{IDNR=},{TTY=},{ORI=102},{TUBE=1/4},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=43.000},{B=25.000},{C=12.000},{D=54.000},{E=79.000},{F=90.000},{G=18.000},{FB=65.000},{FL=9.000},{FH=10.000},{BB=50.000},{BH=5.600},{BD=10.000},{BS=115.000},{HL=MIN},{HD=13.157},{TX=13.157}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HSV102NO/103NO/154NO - 2端口电磁阀(蒸汽,热水/常开)
明细表
HDS102--AC110V
TTY
使用流体
Rc(PT) (Standard)
G
Rc(PT) (Standard)
G
ORI
孔径直径
102
102
mm
TUBE
管道尺寸
1/4
1/4
CONN
紧固方法
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
SEAL
密封材料
FPM
PTFE
FPM
PTFE
V
电压
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC24V
AC110V 50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC24V
AC110V 50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
TX
13.157
13.157
mm