您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HWSPLC-D80
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G1-把手,门组件
手轮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/bashou/shoulun/hwsplc.prj},{NB=HWSPLC-D80},{CODE=HWSPLC},{LX=转动手柄型},{AZFS=螺钉锁紧型},{CZ=S45C},{BMCL=黑色},{CZ1=PP},{CZ2=黄铜},{CZ3=PF},{CZ4=SUM21},{BMCL1=镀锌},{D=80.000},{DD=40.000},{D1=10.000},{D2=28.000},{L=32.000},{L1=13.000},{L2=25.000},{H=26.000},{HH=8.500},{H1=4.500},{M=8.000},{M1=4.000},{S=9.000},{W=7.000},{CKZL=0.14},{PDF=hwsplc.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
HWSPLC - 直幅条圆轮缘手轮 转动手柄型*开口型
明细表
HWSPLC-D80
CNSORDERNO
Bestellnummer
HWSPLC-D80
HWSPLC-D80
CODE
代号
HWSPLC
LX
类型
转动手柄型
AZFS
安装方式
螺钉锁紧型
CZ
材质
S45C
连轴部分
BMCL
表面处理
黑色
连轴部分
CZ1
材质
PP
手轮主体
CZ2
材质
黄铜
握柄安装部
CZ3
材质
PF
握柄
CZ4
材质
SUM21
握柄螺纹部
BMCL1
表面处理
镀锌
握柄螺纹部
D
80.000
80.000
mm
DD
d
40.000
40.000
mm
D1
d1
10.000
10.000
mm
D2
d2
28.000
28.000
mm
L
32.000
32.000
mm
L1
13.000
13.000
mm
L2
25.000
25.000
mm
H
26.000
26.000
mm
HH
h
8.500
8.500
mm
H1
h1
4.500
4.500
mm
M
8.000
mm
M1
4.000
4.000
mm
S
9.000
9.000
mm
W
7.000
7.000
mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.14
0.14
PDF
hwsplc.pdf