??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
JAP01_02 - MC尼龙板·标准级
明细表
JAP01-A12-B12-T5
CODE
代码
TYPE1
类型
标准级
TYPE2
类型
标准型
YS
颜色
SYHJWD
使用环境温度
-30-105 °C
WAT
吸水率
2.50%
MOD
弹性模量
3300 MPa
LIN
线性膨胀系数
80*10∧6 K
A
A最小单位0.1
mm
Enter value for A
A最小单位0.1
mm
cm
inch
ft
ATOL
A 公差
+0.5/-0.5
B
B最小单位0.1
mm
BTOL
B 公差
+0.5/-0.5
T
mm
TTOL
T 公差
+1.4/0
TQIAOQUNIUQU
翘曲.扭曲率(‘-’表示%以下)
RA
增加圆角
RA1
RA最小单位1
mm
RB
增加圆角
RB1
RB最小单位1
mm
RC
增加圆角
RC1
RC最小单位1
mm
RD
增加圆角
RD1
RD最小单位1
mm
CA
增加倒角
CA1
CA最小单位1
mm
CB
增加倒角
CB1
CB最小单位1
mm
CC
增加倒角
CC1
CC最小单位1
mm
CD
增加倒角
CD1
CD最小单位1
mm
LINK
网址
网站连接