??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 331
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0870 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
Bill of material
K0870.316X120
BESTKIPPUSA
Order No.
OBFG
Surface finish bod
FARBEG
Main colour
MATERIAL
Main material
SS
Steel code
FESTKL
Grade
D
Thread
mm
L
Length
mm
LS
Length
mm
LG
Length
mm
SW
Width across flats
mm
E
Height
mm
K
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.