??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1055 - 封条,I 型
明细表
K1055.0811
BESTKIPP
订货号
K1055.0811
TYP
类型
I
NUTB
槽宽
8 mm
L
长度
2000 mm
GEW
重量约
0.0201 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245218899
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。