??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1369 - Recessed handles, fold down DIN 3136
Bill of material
K1369.100
BESTKIPPUSA
Order number
K1369.100
H
width
77 mm
H1
height
14 mm
L1
Length
100 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.1613 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329823
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.