??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1967 - Rotation locks plastic for tube clamps
Bill of material
K1967.30
BESTKIPP
Order No.
K1967.30
MATERIAL
Material
Kunststoff
B
width
3.3 mm
D
diameter
30 mm
D1
diameter
35 mm
L
Length
18 mm
L1
Length
4 mm
L2
Length
13.5 mm
L3
Length
15 mm
L4
Length
6 mm
GEW
Approx. weight
0.0036 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245708376
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.