피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
日本語
한국어
русский
中文
한국어
KJAS29-1GL
케이시시정공(주)
솔레노이드 밸브
솔레노이드 밸브
KJAS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{kccpr/solenoid_valve/solenoid_valve/kjas/kjas-single_asmtab.prj},{NB=KJAS29-1GL},{IDNR=},{TUBE=},{TYPE=2},{ORIPIS=9},{VOLT=1},{CONTYPE=GL},{SEAL=},{PPATH=kjas_single_asmtpl.prj},{W=140}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
케이시시정공(주)
내용
KJAS 콘넥터 - 솔레노이드 밸브(3포트 직동식)
BOM
KJAS29-1GL
IDNR
식별번호
TUBE
관접속형식
Rc(PT) 표준
G
Rc(PT) 표준
G
TYPE
밸브형식
2 Way
3 Way
2 Way
3 Way
ORIPIS
오리피스 경
¢1.5 (표준)
¢1
¢1.5 (표준)
¢1
VOLT
정격전압
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
AC 100/110V 50/60Hz
AC 200/220V 50/60Hz
DC 24V
DV 12V
CONTYPE
결선방식
(GL) 리드선 램프
(G) 리드선
(D) DIN 코일 + DIN 콘넥터
(Z) DIN 코일 + DIN 콘넥터램프+ 서지킬러
(GU) 램프 + 90˚ Plug(400mm)
(GP) 램프 + 180˚ Plug(400mm)
(DEXT4) 방폭형
(M) DIN 코일 + 메탈 DIN 콘넥터형
(GL) 리드선 램프
(G) 리드선
(D) DIN 코일 + DIN 콘넥터
(Z) DIN 코일 + DIN 콘넥터램프+ 서지킬러
(GU) 램프 + 90˚ Plug(400mm)
(GP) 램프 + 180˚ Plug(400mm)
(DEXT4) 방폭형
(M) DIN 코일 + 메탈 DIN 콘넥터형
SEAL
패킹재질
NBR (표준)
바이톤
NBR (표준)
바이톤
W
질량
140
g