피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
KR1501ARL-0025-P0-00A0
THK
LM가이드 액츄에이터
Type KR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{thk/lm_guide_actuator/type_kr/kr15_rl_dm_asmtab.prj},{NB=KR1501ARL-0025-P0-00A0(000)},{SKRVERS2=15},{ORDER=KR15},{BSL1='01','01 : 1','02','02 : 2'},{BSL2='01','02'},{BSL3='06','10'},{BSL4='10','20'},{BSL5='01','06'},{BSL6='02','06'},{BSL7='20'},{BSL8='25'},{BSL11='06','10'},{TYPEA='ARL','ARL : Block type A'},{TYPEB='ARL','ARL : Block type A','CRL','CRL : Block type C'},{STARL=25,37,50,75},{STCRL=0},{AG=P : Precision},{AG2='','Normal','H','High','P','Precision'},{AG3='H','High','P','Precision'},{LMA1=75,100,125,150,175,200},{LMB1=125,150,175,200},{LMA2=100,150,200},{LMB2=150,200},{LMA3=150,200,250,300},{BSL=01},{TYPE=ARL},{ST=25},{TM=0},{PC=0},{STYPE=0},{TOHIF=A0},{MO=},{MD=},{OT=-},{AV=},{CT=},{AN=},{PONT=0.000},{PONT2=0.000},{POS=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
THK
내용
KR15_RL - Direct Mount
BOM
KR1501ARL-0025-P0-00A0
ORDER
호칭형번
KR15
BSL
Ball Screw Lead
01 : 1
02 : 2
01 : 1
02 : 2
mm
TYPE
Slider Type
ARL : Block type A
ARL : Block type A
ST
스트로크
25
37
50
75
25
37
50
75
mm
AG
Accuracy
P : Precision
TM
Type of Motor / Controller
0 : Direct-Coupled (without a motor)
1 : Direct-Coupled (with a motor, specified by the customer)
0 : Direct-Coupled (without a motor)
1 : Direct-Coupled (with a motor, specified by the customer)
PC
커버
0 : No Cover
1 : Cover provided
0 : No Cover
1 : Cover provided
STYPE
센서
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 [N.O. contact] (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 [N.C. contact] (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 [N.O. contact] (1pc.), APM-D3B1-003 [N.C. contact] (2pcs.) (Yamatake)
0 : No Sensor
1 : Sensor rail provided
7 : Proximity sensor APM-D3A1-001 [N.O. contact] (3pcs.) (Yamatake)
B : Proximity sensor APM-D3B1-003 [N.C. contact] (3pcs.) (Yamatake)
E : Proximity sensor APM-D3A1-001 [N.O. contact] (1pc.), APM-D3B1-003 [N.C. contact] (2pcs.) (Yamatake)
TOHIF
Housing A / Motor Bracket
A0
AM
AN
AS
A0
AM
AN
AS
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
COM
Comment
Motor part is not reflected in preview and model.