您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LB03EG-A19-L90
HEFA
36-拉手/铰链/门部件
拉手(下架,停售)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/doorcomponents_handle/lb03eg_ef_ec.prj},{NB=LB03EG-A19-L90},{SC=LB03EG},{TOM=aluminium alloy},{A=19},{L=90.000},{L1=107},{H=41},{B=12},{HH=5},{B1=9.000},{DD=5.300},{INFOTEXT=website},{AAA=3.000},{XP1=-0.300},{YP1=0.100},{XP2=-0.300},{YP2=0.000},{XP3=-0.250},{YP3=0.000},{YYY1=4.000},{XXX1=23.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB03EG_EF_EC - 椭圆形拉手-外装型-桥式型
明细表
LB03EG-A19-L90
CNSORDERNO
型号
LB03EG-A19-L90
LB03EG-A19-L90
SC
系列码
LB03EG
LB03EF
LB03EC
LB03EG
LB03EF
LB03EC
TOM
材质
铝合金
ST
表面处理
滚筒抛光
A
A[mm]
19
19
L
L[mm]
90.000
90.000
L1
L1[mm]
107
107
H
H[mm]
41
41
B
B[mm]
12
12
HH
h[mm]
5
B1
B1[mm]
9.000
9.000
DD
d[mm]
5.300
5.300
INFOTEXT
技术资料
官网网址