??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB06AN_AJ - 可折叠拉手-经济型
明细表
LB06AN-D9-100
CNSORDERNO
型号
SC
序列码
TOM
材质
ST
表面处理
D
D[mm]
L
L[mm]
100
L1
L1[mm]
116
H
H[mm]
HH
h[mm]
16
S
S[mm]
17
T
t[mm]
HH1
h1[mm]
11.500
DD
d[mm]
16
A
A[mm]
INFOTEXT
技术资料
官网网址
AAA