??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB07EJ - 精密铸造拉手-斜拉型-通孔型
明细表
LB07EJ-L80
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
LB07EJ
TOM
材质
SUS304
ST
表面处理
抛光
L
L[mm]
L1
L1[mm]
H
H[mm]
35
T
T[mm]
6
A
A[mm]
18
B
B[mm]
10
W
W[mm]
12
A1
A1[mm]
45
DD1
d1[mm]
8.500
DD2
d2[mm]
4.500
INFOTEXT
技术资料
官网网址