피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
LB35EF-L125-D10
HEFA
36-doorcomponents-handle-hinge
handle_new
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hefa/36-doorcomponents-handle-hinge/handle_new/lb35d_e.prj},{NB=LB35EF-L125-D10},{SC=LB35EF},{TYPE=Interior type - diagonal pull type},{MQ=SUM22L},{ST=chromate treatment},{L=125},{SGM=},{D=10},{L1=135},{H=47.0},{A=40},{LF=13},{M=5},{H1=0},{CKZL=0.14},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 118
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
LB35D_E - Angle handle - diagonal pull type/diagonal pull type with washer - external/internal type
Bill of material
LB35EF-L125-D10
CNSORDERNO
LB35EF-L125-D10
LB35EF-L125-D10
SC
Series code
LB35EF
LB35EF
TYPE
type
Interior type - diagonal pull type
Interior type - diagonal pull type
MQ
material quality
SUM22L
SUM22L
ST
Surface treatment/color
chromate treatment
chromate treatment
L
125
125
mm
SGM
Selection of gasket material
nothing
nothing
D
10
10
mm
L1
135
135
mm
H
47.0
47.0
mm
A
40
40
mm
LF
Lf
13
13
mm
M
5
5
mm
H1
0
0
mm
CKZL
Reference weight
0.14
0.14
INFOTEXT
website